Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
porcher/products/5cd373fa-ba72-4248-ac87-923edc0a53b0
Inicio
Categorías
Sanitarios
Duchas
AQUA - Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm
No disponible en Estados Unidos
Porcher
Seguir
AQUA - Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm
Traducido por Google,
Ver original
Conjunto de ducha Teleducha 1 chorro - Ø 7 cm -
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
AQUA - Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
D6041
Familia de producto
AQUA
Grupo de productos
Showers
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2018-05-25
Número de edición
1
Altura (mm)
152
Ancho (mm)
253
Profundidad (mm)
126
Links
Links
Instalación URL
http://www.idealspec.fr
Instrucciones de instalación
http://www.idealspec.fr
Certificación de producto
http://www.idealspec.fr
Descripción técnica
http://www.idealspec.fr
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Bronce
Peso Neto (kg)
0.46
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Duchas
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
SL_35_80_80
Descripción Uniclass 2015
Showers
Número OmniClass
23-31 17 00
Título OmniClass
Showers
Disponibilidad en regiones
Europa
Francia
Productos similares
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Descargar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Descargar
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Descargar
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Descargar
DURAVIT AG
Shower Systems Sistema de ducha 1000 Cromado brillante - TH4280008
4.4
(
22
)
Descargar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Descargar