Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
porcher/products/12b5600c-4bf6-412e-a400-36c7b84aa09e
Inicio
Categorías
Sanitarios
Inodoros
HERCULE - Bowl 52,5 x 37 cm
No disponible en Estados Unidos
Porcher
Seguir
HERCULE - Bowl 52,5 x 37 cm
Traducido por Google,
Ver original
Cuenco 52,5 x 37 cm - Pesos : 20 kg
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
HERCULE - Bowl 52,5 x 37 cm
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
E3004
Familia de producto
HERCULE
Grupo de productos
Toilets
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2018-05-25
Número de edición
1
Altura (mm)
355
Ancho (mm)
520
Profundidad (mm)
360
Links
Links
Instalación URL
http://www.idealspec.fr
Instrucciones de instalación
http://www.idealspec.fr
Certificación de producto
http://www.idealspec.fr
Descripción técnica
http://www.idealspec.fr
Información relacionada
Información relacionada
Peso Neto (kg)
19.7
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Inodoros
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_93_94
Descripción Uniclass 2015
WC pans
CSI MasterFormat 2014 Code
10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Título
Toilet Accessories
Número OmniClass
23-31 19 00
Título OmniClass
Toilets
Disponibilidad en regiones
Europa
Francia
Productos similares
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Descargar
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Descargar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Descargar
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Descargar
DURAVIT AG
White Tulip Inodoro de pie Blanco Brillante 580 mm - 200109
4.0
(
41
)
Descargar
DURAVIT AG
Starck 3 Inodoro de pie para tanque bajo Big Toilet Blanco brillante - 210409
4.4
(
49
)
Descargar