Publique sus productos
Penthouse - 6" Deep - 35 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - High Performance - EFD-635-XD-PH
Pottorff

Penthouse - 6" Deep - 35 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - High Performance - EFD-635-XD-PH

Traducido por Google,

Ático de aluminio extruido
6" de profundidad - Hoja drenable de 35 grados

El penthouse de aluminio extruido EFD-635-XD-PH está diseñado para aplicaciones de entrada y salida y puede servir como ventilador por gravedad, tapa de descarga del ventilador, tapa de entrada de aire fresco, visor, ventilador de alivio de presión y también como protección general para equipos vulnerables. . El EFD-635-XD-PH está diseñado para soportar cargas extremas, impactos de escombros y fatiga cíclica asociada con condiciones climáticas adversas.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.125" thick (152 x 3.2) channel.

    Blades: 35o x 0.081" (2) thick drainable style.

    Corner: Boxed.

    Roof: 0.081" (2) thick formed aluminum with anti-condensate roof under coating.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305) Throat, 12" (305) louver height.

    Maximum Size:
    Factory assembled: 48" x 48" (1219 x 1219) Throat x 60" (1524) louver height.
    Field erected: 84" x 108" (2134 x 2743) Throat
    Maximum louver height: 84" (2134)

    Design Load:
    115 psf (5.5 kPa)
    Large missile impact: 80 fps (24.4 mps)
    Independently tested in accordance with TAS 201, 202 and 203

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPenthouse-6-Deep-35-Degree-Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-High-Performance-EFD-635-XD-PH
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosLouvers and Penthouses
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Código Uniclass 2015EF_65_40
  • Descripción Uniclass 2015Ventilation
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 23.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHVAC Gravity Louvered-Penthouse Ventilators
  • Número OmniClass23-33 49 27
  • Título OmniClass Ventilators