Publique sus productos
Penthouse - 6" Deep - 45 Degree J-Blade - Extruded Aluminum - EFJ-645-PH
Pottorff

Penthouse - 6" Deep - 45 Degree J-Blade - Extruded Aluminum - EFJ-645-PH

Traducido por Google,

Ático de aluminio extruido
6" de profundidad - Hoja en J de 45 grados

El penthouse de aluminio extruido EFJ-645-PH está diseñado para aplicaciones de admisión y escape donde la lluvia impulsada por el viento no es una preocupación importante. El EFJ-645-PH puede servir como ventilador por gravedad, tapa de descarga del ventilador, tapa de entrada de aire fresco, visor o ventilador de alivio de presión.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.081" (2) J-style.

    Corner: Boxed

    Roof: 0.081" (2) thick formed aluminum with anti-condensate undercoating.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305), 12" (305) high

    Maximum Size:
    Factory assembled: 48" x 48" (1219 x 1219)
    Field erected: 96" x 120" (2438 x 3048)
    Maximum Height: 48" (1219)

    Design Load: 25 psf

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPenthouse-6-Deep-45-Degree-J-Blade-Extruded-Aluminum-EFJ-645-PH
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosLouvers and Penthouses
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Código Uniclass 2015EF_65_40
  • Descripción Uniclass 2015Ventilation
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 23.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHVAC Gravity Louvered-Penthouse Ventilators
  • Número OmniClass23-33 49 27
  • Título OmniClass Ventilators