Publique sus productos
ARTE Grifo de inodoro Mural 2D

ARTE Grifo de inodoro Mural 2D

Fluxor temporizado ecológico de fijación sobre muro con cuerpo y embellecedor en latón cromado. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable. Modelo: 15050.
Especificaciones
  • *Caudal: 1,2 l/s con regulador de caudal automático. *Entrada macho 3/4. *Pulsador con doble descarga, regulado a 3 y 6 litros para una presión de 3 bar. *Suministrado con tuerca y casquillo para tubo de Ø 28 mm. *Con dispositivo antiSifónico que asegura la protección de la red de agua potable contra las eventuales absorciones de agua contaminada. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del Fluxor. *Apertura por pulsador. *Cuerpo del Fluxor en latón cromado con piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Nível de ruído categoria II según normativa vigente EN-200. *Cabeza compatible con Fluxor 1000 C. *Peso bruto: 0,651 kg. *Ahorro de agua: 45%. *Sin llave de paso.
Especificaciones técnicas
  • Referencia15050
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosWC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)231
  • Ancho (mm)60
  • Profundidad (mm)56
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa