Publique sus productos
Soporte bastidor autoportante para inodoro con fluxor mécanico 1000 E XL

Soporte bastidor autoportante para inodoro con fluxor mécanico 1000 E XL

Bastidor autoportante para inodoro Presto. Modelo: 18920.
Especificaciones
  • BASTIDOR AUTOPORTANTE + PRESTO 1000 E XL Caudal 1,20 l/s con regulador de caudal. Cierre automático: 7 ± 2s. Entrada macho G1". Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC. Suministrado con elementos de fijación y conexión a grifo e inodoro. Presión de uso recomendada: 1-5 bar. Apertura por pulsador.
Especificaciones técnicas
  • Referencia18920
  • Familia de productoFrames
  • Grupo de productosWC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1185
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)84
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)15.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa