Publique sus productos
1000 A Grifo empotrado de inodoro Mural

1000 A Grifo empotrado de inodoro Mural

Fluxor temporizado para encastrar con cuerpo de latón y caja de empotrar con protección antioxidante. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable. Modelos: 19500 - 19501.
Especificaciones
  • *Cierra automático a los 7 ± 2 s. *Caudal: 1,20 l/s. *Entrada macho 1. *Suministrado con arandela, tuerca racor de salida y junta americana para tubo de Ø 28 mm. *Dispositivo antiSifónico incorporado. *Presión dinámica mínima que necesita a la entrada el Fluxor: 0,900 bar. *Pistón intercambiable que comprende todo el mecanismo del Fluxor. *Apertura por pulsador. *Caja de empotrar y placa de fijación intermedia fabricadas con protección antioxidante. *Pulsador y tapa en ABS pintado o cromado. *Cuerpo del Fluxor en latón niquelado con piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Peso bruto: 1,550 Kg. *Nivel de ruido categoría II según normativa vigente EN 200.
Especificaciones técnicas
  • Referencia19500
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosWC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)200
  • Ancho (mm)166
  • Profundidad (mm)98
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa