Publique sus productos
Caño Lavabo mural curvo

Caño Lavabo mural curvo

Caño fijo curvo para fijación sobre muro en latón cromado. Modelos: 30900 - 30800.
Especificaciones
  • *Entrada macho 1/2. Caño en latón cromado.*Con rompeaguas. *Destinado a ser alimentado con grifos Presto 509, 520, 530, 540, 630 y 712. *Peso bruto: 0,330 Kg.
Especificaciones técnicas
  • Referencia30900
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)65
  • Ancho (mm)65
  • Profundidad (mm)98
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa