Publique sus productos
DOMO TOUCH Grifo de Lavabo Electrónico Mezclador

DOMO TOUCH Grifo de Lavabo Electrónico Mezclador

Grifo electrónico para lavabo mezclador con tecnología Touch, modelo Presto Domo Touch LM, fijación sobre repisa. Modelos: 79150 - 79151.
Especificaciones
  • *Ahorro de agua y energía. *Componentes integrados en el grifo para fácil instalación e incremento de protección antivandálica. *Cierre automático de la electroválvula en caso de pila agotada o fallo de alimentación eléctrica. *Aclarado automático cada 24h. *Tiempo de apertura por defecto 10 segundos, configurables. *Función ON/OFF. *Caudal constante de 6 l/min (con presiones superiores a 1 bar). *Mezclador mediante maneta de latón diseñada para mayor confort y provista de indicaciones de color. *Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Temperatura máximA 70 ºC.*Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad. *Conexiones internas estancas. *Indicación de batería baja mediante LED de comunicación, en modelo de pila. *Peso bruto: 1,300 kg. *Suministrado con: *Elementos de fijación, junta y arandela. *Pila CR-P2 6V litio o transformador 12 V según modelo. *2 latiguillos flexibles de 350 mm, con tuercas de 1/2. *2 llaves de paso en escuadra con entrada de 1/2 y salida de1/2. *2 válvulas antirretorno.
Especificaciones técnicas
  • Referencia79150
  • Familia de productoElectronic Faucets
  • Grupo de productosBasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)187
  • Ancho (mm)77
  • Profundidad (mm)174
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa