Publique sus productos
ALPA 80 Grifo Empotrado de Ducha Mural con Válvula de Vaciado

ALPA 80 Grifo Empotrado de Ducha Mural con Válvula de Vaciado

Grifo temporizado Mezclador para instalación vista con cuerpo de latón cromado y pulsador en poliacetato negro. Regulador automático de caudal. Modelo: 98906.
Especificaciones
  • *Cierre automático: 30 +5s -10s. *Caudal: 8 l/minuto. *Entrada y salida macho 3/4. *Espesor máximo del panel 11 mm. *Gran sensibilidad de reglaje de la temperatura sobre un recorrido de 180º. *Apertura por pulsador para seleccionar la temperatura del agua y accionar la apertura del grifo. *Válvulas de retención incorporadas, que impiden la intercomunicación del agua fría con la caliente. *Cuerpo de latón cromado, pulsador y piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Dispositivo de seguridad que permite al instalador limitar a 40º C la temperatura del agua caliente, en posición de máxima apertura. *Regulador de caudal incorporado. *Peso bruto: 0,950 Kg. *(Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal). *Certificado por AENOR respecto a EN816. *Con válvula de vaciado.

Especificaciones técnicas
  • Referencia98906
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)80
  • Ancho (mm)90
  • Profundidad (mm)126
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa