Publique sus productos
Cuzco door 716 1 leaf
Cuzco door 716 1 leaf
Cuzco door 716 1 leaf
Cuzco door 716 1 leaf
Cuzco door 716 1 leaf

    Cuzco door 716 1 leaf

    Traducido por Google,

    La gama de diseño recto CUZCO® serie 716 FACTORY SPIRIT® está diseñada para la fabricación de puertas de gran tonelaje con rotura de puente térmico utilizando tiras de poliamida de 30 a 35 mm.

    • Cumple con la normativa francesa RE 2020
    • Diseño recto Factory Spirit®
    • Bloqueo multipunto (hasta 5 puntos)
    • Umbral de acceso para minusválidos
    • Bicolor opcional
    • Disponible en todos los colores exclusivos de Profils Systèmes
    Especificaciones
    • MAX. DIMENSIONS (mm) : 1 leaf W1100 x H3000mm

      MAX. WEIGHT : 140 KG

      PERFORMANCE

      Thermal :

      • Ud = 1.3 Wm2K / Sw=0.38 et Tlw=0.56 - Warmedge Ug=0.6 Triple glazed 1leaf door - Dimension : W 1320 x H 2720 mm

      • Ud = 1.6 Wm2K / Sw=0.47 et Tlw=0.56 - Warmedge Ug=1.1 Double glazed 1leaf door - Dimension : W 1320 x H 2720 mm

      Endurance :

      • Classe 8 (1 million cycles)

      ACCESSIBILITY

      • Disabled access sill

      FIXED FRAME / OPENING FRAME

      • Tubular, 70 mm thick
      • Thermal insulation by 30 to 35 mm polyamide strips for an excellent insulation coefficient
      • Inwards or outwards opening with thermal bridge break

      LOCKING

      • Locking system with up to 5 points
      • Compatible with commonly used hardware: panic bar, groom, fire service lever handle or electric lock

      HARDWARE

      • Pin or slip-joint hinges
      • Panic bar
      • Guardsman handle
      • Electric door opener
      • 5-point lock / Protruding deadlock / Rollers

      WEATHER TIGHTNESS

      • Weather tight by compression of 2 identical, turning EPDM seals on closing

      GLAZING

      • Infill up to 50mm thick
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPS_716-FR
    • Familia de productoFront door
    • Grupo de productosDoor
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-10-31
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas - Otros
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Descripción Uniclass 2015Metal doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniClass Aluminum Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit