Publique sus productos
Puerta RX - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Puerta RX - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Puerta RX - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Puerta RX - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Puerta RX - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Puerta RX - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Puertas que poseen en su interior una lámina de plomo de 2 mm de grosor, esta lámina evita el paso de las radiaciones ionizantes.

    Especificaciones
    • Consta de batiente (con burlete), tapetas (con o sin alas), hoja, bisagras y manilla.

      Medidas generales y personalizadas.

        Disponible en una gama de colores lacados y en todas las colecciones de laminados.

        Posibilidad de instalar con:

        • Vidriera
        • Opción de cerradura de 1 punto
        • Manilla electrónica para control de accesos
        • Picaporte magnético
      Especificaciones técnicas
      • Referenciarx-1000
      • Familia de productoPuertas Técnicas
      • Grupo de productosRX
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2026-06-04
      • Número de edición1
      Links
      Información relacionada
      • Material principalTablero DM
      • Material secundarioTablero de partículas
      • Diseñado enEspaña
      • Fabricado enEspaña
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas - Otros
      • Clasificación IFC Puerta
      • Código ETIMEC003080
      • Nombre ETIMInterior door (wood)
      • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24
      • Descripción Uniclass 2015Doorsets
      • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 49
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiation Shielding Doors and Frames
      • Número OmniClass23-17 11 37 15
      • Título OmniClass Radiation Protection Doors