Publique sus productos
Mira 360 Classic Brausekombination
RADA

Mira 360 Classic Brausekombination

Traducido por Google,
Conjunto de ducha con teleducha Mira 360m, barra deslizante, soporte para teleducha y manguera de ducha de 1,25 m de longitud.
Especificaciones
  • • With Mira 360m hand shower • 4 different jet patterns • Shower bar 60 cm long, shower hose 1.25 m long • Connection: ½ ”, DN15 • Minimum temperature: 5 ° C • Maximum temperature: 85 ° C • Operating pressure: 0.5 - 5 bar • Volume flow: 4 - 12 l / min at 3 bar, depending on the selected jet pattern • Beam pattern: Rain, Burst, Storm, Cloud • Shower bar: 60 cm
Especificaciones técnicas
  • Referencia11688005
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShowers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido