Publique sus productos
Rada T4 125 Timed Flow Mixer Tap
RADA

Rada T4 125 Timed Flow Mixer Tap

Traducido por Google,
Grifo de botón contemporáneo montado en la plataforma/lavabo con caudal ajustable y duración (5 - 20 segundos) para usar en lavabos o encimeras. Grifo monomando montado en lavabo con flujo temporizado y sin conmociones con control de temperatura separado y ajuste de tiempo y flujo. El grifo se puede ajustar para proporcionar una duración del flujo de 5 a 20 segundos cuando se presiona y suelta el botón y también se puede ajustar el volumen del flujo. Características: Diseño contemporáneo. Fácil mantenimiento: cartucho de una pieza. Ahorro de energía y agua - caudal y tiempo regulables. Acción no conmocionante.
Especificaciones
  • Product Reference

    Rada T4 125 Timed Flow Mixer Tap (2.1762.079)

    Standard product features

    Material:

    Body and push button: Chrome plated brass.

    Connection:

    Inlet: ¾” BSP female union nuts at the end of the flexible tails with ⅜” x ½” male compression adaptor supplied.

    Pressures:

    • Operational pressure (minimum/ maximum): 1/ 5 bar.

    • Static pressure (maximum): 10 bar.

    Temperature range:

    80°C maximum water temperature. For safety reasons it is recommended that the hot maximum temperature used for hand washing be pre-set at 40°C using a Rada/ Meynell Thermostatic Mixing Valve. Consult manufacturer's literature for more information.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRada-T4-125-Timed-Flow-Mixer-Tap
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosTaps & Mixers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_99
  • Descripción Uniclass 2015Washbasin thermostatic water supply sets

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido