Publique sus productos
Rada Tripoint-F - 3 in 1 Electronic Mixer Tap
RADA

Rada Tripoint-F - 3 in 1 Electronic Mixer Tap

Traducido por Google,
Grifo monomando para lavabo apto para instalación con suministro premezclado, o con suministro frío y caliente - con o sin regulación de temperatura no termostática. Funciona con pilas de 6V. Grifo de lavabo de baño con infrarrojos sin contacto. Se puede instalar con suministro premezclado, o con suministro de frío y calor, con o sin regulación de temperatura (no termostática). General: Funciona con pilas. Filtros en línea y diafragma autolimpiante. Resistente al vandalismo. Colas flexibles aprobadas por WRAS.
Especificaciones
  • Product Reference

    Rada Tripoint-F No-touch Electronic Tap (2.1658.011)

    Standard product features

    Materials:

    • Body: Brass, chrome finish.

    • Flexible tails: Stainless steel with blue polymide reinforced polythene hose.

    Temperature range:

    Designed to accept water supplied between 1–70°C.

    Pressure range:

    • Maximum static pressure: 10 bar.

    • Minimum pressure loss (with flow regulator): 2.0 bar.

    Flow rates:

    Minimum flow rate: 6 litres/ minute.

    Electrical input:

    • Protection class: IP67.

    • Power supply: 6v lithium battery (2CR5).

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRada-Tripoint-F---3-in-1-Electronic-Mixer-Tap
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosTaps & Mixers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_99
  • Descripción Uniclass 2015Washbasin thermostatic water supply sets

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido