Publique sus productos
Rada VR125 Vandal Resistant Shower Fitting
RADA

Rada VR125 Vandal Resistant Shower Fitting

Traducido por Google,
Grifería de ducha antivandálica para conexión a tubería de desagüe con placa fija de rociadores y regulador de caudal de 9 l/min. Grifería de ducha antivandálica para conexión a tubería de bajante, con plato patrón de chorro simple con ángulo de descarga ajustable y regulador de caudal de 9 litros/minuto.
Especificaciones
  • Product Reference

    Rada VR125 Shower Fitting (1.0.098.81.1)

    Accessories

    300R - Adjustable spray cartridge

    310R - Hard water spray cartridge

    400R - High performance spray cartridge

    Riser pipe

    Options

    6 litre flow regulator

    Standard product features

    Connections:

    • Push-fit socket to accept 15 mm pipework.

    Spray performance:

    • Minimum flow rate 6 litres/minute to achieve fully formed spray pattern.

    Pressure range:

    • Minimum maintained pressure at the inlet: 0.1 bar.

    • Maximum maintained pressure at the inlet: 5.0 bar.

    Temperature range:

    • Designed to accept water supplied between 5°C and 65°C.

    Materials:

    • Spray Body: Brass polished chrome finish.

    • Mounting bush/ inlet nipple: Brass.

    • Spray cartridges: Engineering plastic.

    • Flow regulator: Engineering plastic.

    • Strainer: Stainless steel.

    Accessories:

    • 300R Adjustable spray cartridge.

    With Start, Active and Relax modes, chrome finish.

    • 310R Hard water spray cartridge.

    Self-draining with 'push-clean' action, chrome finish.

    • 400R High performance spray cartridge.

    With start, Pulsate and Champagne modes, white finish.

    • Rada riser pipe.

    Stainless steel, 700 mm supply pipe for use with VR125 and VR145.

    Product Options

    6 litre flow regulator.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRada-VR125-Vandal-Resistant-Shower-Fitting
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShowers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)69
  • Ancho (mm)69
  • Profundidad (mm)112
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido