Publique sus productos
VALVE 205 - BRASS GATE VALVE PN20 FxF FULL BORE

VALVE 205 - BRASS GATE VALVE PN20 FxF FULL BORE

5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
Traducido por Google,
Válvula de compuerta de paso total de latón, tipo pesado. Puede utilizarse en una amplia variedad de sectores: calefacción, aire acondicionado, sistemas de riego y sanitarios y en general con cualquier líquido no corrosivo. Maneta de acero o aluminio bajo pedido. Temperatura máxima de trabajo: 80°C en ausencia de vapor. Roscas: ISO228/1: FxF Disponible también con rosca NPT en los tamaños 2”1/2, 3” y 4”. Disponible también en tamaños pequeños bajo pedido. Las válvulas de compuerta PN20 pueden instalarse horizontal o verticalmente. La maniobra lenta y proporcional evita el fenómeno del golpe de ariete. Preste atención durante la fase de instalación, especialmente para las de tamaño pequeño, a no forzar la rosca de la tubería para no deformar los asientos de estanqueidad. Las válvulas de compuerta también pueden funcionar en una posición intermedia de la abertura, para reducir el flujo en las tuberías. Donde pueda haber residuos en la instalación, estos pueden recogerse y/o filtrarse mediante la instalación del dispositivo de protección adecuado (ver nuestros artículos 411-412).
Especificaciones técnicas
  • Referencia205
  • Familia de productoGATE VALVES
  • Grupo de productosGATE VALVES
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2024-09-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas