Publique sus productos
VALVE 210 - BRONZE GATE VALVE PN16 FxF FULL BORE

VALVE 210 - BRONZE GATE VALVE PN16 FxF FULL BORE

4.9 de 5 estrellas4.9(7 reseñas)
Traducido por Google,
Válvula de compuerta de paso total en bronce, tipo normal. Puede utilizarse en una amplia variedad de sectores: calefacción, aire acondicionado, sistemas de riego y sanitarios y en general con cualquier líquido no corrosivo. Maneta de acero o aluminio bajo pedido. Temperatura máxima de trabajo: 80°C en ausencia de vapor. Roscas: ISO228/1: FxF PN16 Las válvulas de compuerta pueden instalarse en posición horizontal o vertical. La maniobra lenta y proporcional evita el fenómeno del golpe de ariete. Prestar atención durante la fase de instalación, especialmente para las de pequeño tamaño, a no forzar el roscado de la tubería para no deformar los asientos de estanqueidad. Las válvulas de compuerta pueden funcionar también en una posición intermedia de la apertura, de modo de reducir el caudal en las tuberías. En caso de que existan residuos en la instalación, estos pueden recogerse y/o filtrarse mediante la instalación del dispositivo de protección adecuado (ver nuestros artículos 411-412).
Especificaciones técnicas
  • Referencia210
  • Familia de productoGATE VALVES
  • Grupo de productosGATE VALVES
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2024-09-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas