Publique sus productos
Memo Zenna Double Bowl Sink Stainless Steel
Memo Zenna Double Bowl Sink Stainless Steel
Memo Zenna Double Bowl Sink Stainless Steel
    Reece

    Memo Zenna Double Bowl Sink Stainless Steel

    Traducido por Google,
    Dos tazones significan el doble de comodidad al preparar o lavar con el fregadero de dos tazones Memo Zenna. Combinando una apariencia deslumbrante con acero inoxidable de grado 304 confiable, Zenna es la mejor opción. El divisor súper fino de Zenna también evita que el agua se acumule entre los tazones y, al mismo tiempo, contribuye a la estética general del diseño. Los fregaderos Zenna se pueden instalar empotrados o debajo de la encimera como una ventaja adicional.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2402723
    • Familia de productoMemo
    • Grupo de productosZenna
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)245
    • Ancho (mm)855
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía