Publique sus productos
Memo Harper Single Bowl Butler Sink 760mm Fireclay Matte Black
Memo Harper Single Bowl Butler Sink 760mm Fireclay Matte Black
Memo Harper Single Bowl Butler Sink 760mm Fireclay Matte Black
Memo Harper Single Bowl Butler Sink 760mm Fireclay Matte Black
Memo Harper Single Bowl Butler Sink 760mm Fireclay Matte Black
Memo Harper Single Bowl Butler Sink 760mm Fireclay Matte Black
Memo Harper Single Bowl Butler Sink 760mm Fireclay Matte Black
    Reece

    Memo Harper Single Bowl Butler Sink 760mm Fireclay Matte Black

    Traducido por Google,
    Todos pueden disfrutar de un toque clásico con el fregadero Memo Harper Butler. Fabricados en arcilla refractaria de alta calidad, los fregaderos Harper son a la vez hermosos y confiables. Ofrecen diseños reversibles con el frontal clásico o un estilo rústico único para complementar el diseño tradicional de su cocina. Solo tiene que añadir un desagüe con cesta del acabado que prefiera (se vende por separado).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2402964
    • Familia de productoMemo
    • Grupo de productosHarper
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)258
    • Ancho (mm)762
    • Profundidad (mm)460
    Información relacionada
    • Material principalArcilla Refractaria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía