Publique sus productos
Memo Hugo Double Bowl Sink No Taphole Left Hand Bowl with Drainer Stainless Steel V2
Memo Hugo Double Bowl Sink No Taphole Left Hand Bowl with Drainer Stainless Steel V2
    Reece

    Memo Hugo Double Bowl Sink No Taphole Left Hand Bowl with Drainer Stainless Steel V2

    Traducido por Google,
    Más resistentes que los cocos, los fregaderos Memo Hugo son una elección segura. Con el fregadero doble Memo Hugo, disponible con escurridor (izquierda o derecha), lo tiene todo: una versatilidad ilimitada para realizar todas las tareas habituales de la cocina. Fabricado en acero inoxidable de grado 304 de alta calidad, Hugo es tan resistente como versátil y ofrece instalación empotrada o bajo encimera.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2403003
    • Familia de productoMemo
    • Grupo de productosHugo
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)228
    • Ancho (mm)1274
    • Profundidad (mm)484
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía