Publique sus productos
Memo Freya 1 3/4 Sink 1 Taphole Left Hand Bowl with Drainer Granite White
Memo Freya 1 3/4 Sink 1 Taphole Left Hand Bowl with Drainer Granite White
Memo Freya 1 3/4 Sink 1 Taphole Left Hand Bowl with Drainer Granite White
    Reece

    Memo Freya 1 3/4 Sink 1 Taphole Left Hand Bowl with Drainer Granite White

    Traducido por Google,
    Fabricado con elementos naturales, Freya es un fregadero tan resistente como elegante. Disponible en un elegante negro y un deslumbrante blanco, Freya está compuesto en un 80 % de cuarzo y es resistente al calor, los arañazos, los impactos y las manchas. Amplíe la funcionalidad de su fregadero con los accesorios Memo, diseñados para complementar a la perfección nuestra gama de fregaderos. Freya se adapta perfectamente a cualquier cocina gracias a sus configuraciones flexibles, sus opciones de instalación y su estilo audaz que nunca pasa de moda.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2406979
    • Familia de productoMemo
    • Grupo de productosFreya
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)218
    • Ancho (mm)1194
    • Profundidad (mm)500
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía