Publique sus productos
Mizu Drift Brass Trapscrew Grate Round 80mm Brushed Nickel
Mizu Drift Brass Trapscrew Grate Round 80mm Brushed Nickel
Mizu Drift Brass Trapscrew Grate Round 80mm Brushed Nickel
    Reece

    Mizu Drift Brass Trapscrew Grate Round 80mm Brushed Nickel

    Traducido por Google,
    En consonancia con los principios del diseño minimalista, las líneas depuradas de Mizu hacen de la simplicidad la protagonista. El desagüe de tornillo cuadrado Mizu Drift de 80 mm se integra a la perfección con el suelo, garantizando un resultado tan funcional como elegante. Fabricado con un cuerpo de latón macizo, su llamativo acabado es extremadamente resistente.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia246025
    • Familia de productoMizu
    • Grupo de productosDrift
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)18.5
    • Ancho (mm)85.5
    Información relacionada
    • Material principalDR Brass
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía