Publique sus productos
Posh Solus MK3 Single Bowl Inset Sink, 1 Taphole, Right Hand Bowl Stainless Steel
Posh Solus MK3 Single Bowl Inset Sink, 1 Taphole, Right Hand Bowl Stainless Steel
    Reece

    Posh Solus MK3 Single Bowl Inset Sink, 1 Taphole, Right Hand Bowl Stainless Steel

    Traducido por Google,
    Posh se centra en productos prácticos para el disfrute de todos en el hogar. Diseñado para resistir el uso diario, el fregadero monomando Posh Solus MK3 cuenta con un diseño moderno y elegante, con opción de instalación a la izquierda o a la derecha. ¡Que la diversión en la cocina comience con Posh!
    Especificaciones técnicas
    • Referencia9508642
    • Familia de productoPosh
    • Grupo de productosSolus MK3
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)197
    • Ancho (mm)860
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía