Publique sus productos
Wolfen 800 Close Coupled Back to Wall Rimless Toilet Suite with Single Flap Seat White with Backrest (4 Star)
Wolfen 800 Close Coupled Back to Wall Rimless Toilet Suite with Single Flap Seat White with Backrest (4 Star)
Wolfen 800 Close Coupled Back to Wall Rimless Toilet Suite with Single Flap Seat White with Backrest (4 Star)
Wolfen 800 Close Coupled Back to Wall Rimless Toilet Suite with Single Flap Seat White with Backrest (4 Star)
    Reece

    Wolfen 800 Close Coupled Back to Wall Rimless Toilet Suite with Single Flap Seat White with Backrest (4 Star)

    Traducido por Google,
    Diseñado para un rendimiento excepcional, el inodoro adosado a la pared Wolfen 800, de diseño compacto, establece nuevos estándares en calidad, higiene y eficacia de descarga. Su diseño sin borde, de mayor altura, combinado con ingeniería de precisión y una base ampliada, garantiza su idoneidad para personas con discapacidad. Este producto cumple con la norma australiana AS1428.1-2021 sobre diseño para la accesibilidad y la movilidad.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia9508924
    • Familia de productoWolfen
    • Grupo de productosWolfen
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)850
    • Ancho (mm)385
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Material secundarioUrea
    • Peso Neto (kg)70.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía
    Australia
    Nueva Zelanda