Publique sus productos
CHAN-S CR1567 LED1880-840 RUN DALI
REGENT

CHAN-S CR1567 LED1880-840 RUN DALI

Traducido por Google,
Luminaria empotrable de techo Channel S con LED, potencia del sistema: 16,8 W, potencia en espera 0,5 W, flujo luminoso de la luminaria 1880 lm, índice de reproducción cromática CRI > 80, 4000 K, blanco neutro, tolerancias de color SDCM 3, vida útil del LED L80 50'000 h, seguridad fotobiológica: la luminaria no supone ningún peligro (RG0), 230 V, emisión de luz directa, perfil de soporte de aluminio anodizado en color natural, difusor de polimetilmetacrilato (PMMA) opalino, óptica RUN, 1 equipo eléctrico integrado, DALI2, con cableado libre de halógenos, clase de protección I, tipo de protección IP20, prueba de hilo incandescente 650 °C, resistencia al impacto: IK 08 para temperaturas ambiente de -5 a +30 °C, este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética B y número de registro EPREL: 1124091 L = 1567 mm, B = 86 mm, longitud total = 1551 mm, ancho total = 65 mm, longitud total = 60 mm
Especificaciones
    • Features

      • "S" as in slim: Aesthetic design, extremely compact dimensions, 65 x 60 mm
      • Available with integrated RUN Diffuser or office-compatible RUN+ Diffuser for continuous, seamless lines of light allowing precise planning up to 24 m length
      • Channel S Boost Office: very aesthetic louvre optics optimized for LED, particularly efficient, planning according to EN 12464-1, up to 3600 lm / 1,2 m
      • Economical overall solution featuring maximum ergonomics for the user
      • Visually perfect transition from profile to diffuser without gasket
      • Shadow-free line of light and timeless design
      • Asymmetrical light distribution for standard-compliant blackboard lighting and wall illumination

      Specifications

      • 100% direct light emission
      • End faces feature expansion compensation, generating a visually seamless, flush-mounted diffuser effect
      • Support profile and ends (visible part) in natural anodised aluminium
      • No visible screws
      • Colour temperature can be adjusted individually with the Tunable White technology
      • LED batten luminaire replaceable on site
      • Dimmable digital DALI
      • Operating unit integrated
      • Also available ceiling and wall mounted luminaires as well as system without cover frame

      Fields of application

      • Office & Education
        offices, open-plan offices, staff training facilities, conference rooms, libraries, classrooms, circulation zones
      • Industry
        working areas
      • Retail & Hospitality
        Checkout areas, shopping malls
Especificaciones técnicas
  • Referencia1880-840
  • Familia de productoLinear luminaires
  • Grupo de productosChannel S
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Flexible Lighting
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEG000028
  • Nombre ETIMLamps
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 45 15
  • Título OmniClass Lamps

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Oceanía África