Publique sus productos
REHAU | EURO-DESIGN 60 | DOORS | ENTRANCE
REHAU | EURO-DESIGN 60 | DOORS | ENTRANCE

    REHAU | EURO-DESIGN 60 | DOORS | ENTRANCE

    Traducido por Google,

    El mismo sello de rebaje en el marco y la hoja:

    Disposición más fácil, menos almacenamiento, producción racional.

    Perfiles opcionales con juntas extruidas y soldables:

    Reducción de costes gracias a la reducción de stock y a una producción más rápida, un ajuste excelente y una adherencia firme de la junta al perfil principal. Las juntas soldables son reemplazables en caso de daños.

    En el marco y en los postes se pueden utilizar los mismos refuerzos, refuerzos idénticos a los de los demás sistemas de perfiles REHAU:

    Se reduce el almacenamiento y se evita la mezcla de refuerzos.

    Profundidad de la cámara de refuerzo 35 mm:

    A pesar del buen aislamiento térmico, es posible el uso de refuerzos con una gran profundidad de construcción y, por tanto, con las mejores propiedades estáticas.

    Orejeta de retención en la cámara de refuerzo del perfil del ala:

    Fijación de los refuerzos de una sola pata, por lo que no es necesario perforar el refuerzo al colocar los herrajes (perforación de tres agujeros). Procesamiento más rápido, mayor vida útil de la herramienta.

    Fijación de los elementos portantes de soporte a través de 2 paredes de PVC o adicionalmente a través del refuerzo de acero:

    Transferencia confiable de las cargas de la hoja.

    Eje de hardware 13 mm:

    Posible uso de componentes de hardware reforzados.

    Formación de rebaje idéntico en el perfil de hoja, marco y montante:

    Mismo patrón de fresado, por lo tanto no es necesario cambiar la fresa ni una segunda fresadora.

    Profundidad total de los perfiles 60 mm, diseño de 3 cámaras:

    En combinación con un acristalamiento adecuado, las ventanas ofrecen una buena protección contra el frío y el ruido.

    Diseño atractivo:

    Vista de perfil delgado y elegante, apariencia agradable con radios y biseles.

    Dos juntas circunferenciales con amplio contacto en el marco y la hoja:

    Protección contra corrientes de aire, polvo, agua y pérdida de calor.

    Pliegue oblicuo con base de pliegue liso en el marco:

    Fácil limpieza, admite drenaje de agua en drenaje.

    Especificaciones
    • Elevation width frame/sash:

      116mm to 166mm

      overall depth:60mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1,5 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 40 dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 1
      Wind resistance (EN 12210):up to class B5
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 9A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):class 1

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaED60_DOORS_ENTRANCE
    • Familia de productoREHAU | ED60
    • Grupo de productosREHAU | ED60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-23
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas - Otros
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Europa