Publique sus productos
Commercial Condensing Tankless - Indoor
Commercial Condensing Tankless - Indoor

    Commercial Condensing Tankless - Indoor

    Traducido por Google,

    Eficiencia

    • Hasta un 96 % de eficiencia térmica con intercambiador de calor de condensación de acero inoxidable
    • Controles electrónicos inteligentes diseñados para aumentar la eficiencia energética y la seguridad

    Actuación

    • Compatible con accesorios de bajo flujo : la tasa de flujo mínima de la industria de 0,26 GPM y la tasa de flujo mínima de activación de 0,40 GPM garantizan que el usuario recibirá agua caliente incluso en situaciones de baja demanda
    • Kit de bomba de recirculación listo : se combina rápidamente con nuestro kit de bomba de recirculación para proporcionar agua caliente instantánea en el grifo2

    Fácil instalación y servicio

    • Capacidad para ventilar con aire de la habitación
    • Las unidades interiores de gas natural son compatibles con ventilación común hasta 10 unidades
    • Venteo común con Polipropileno
    • Neutralizador de condensados incorporado
    • Compatibilidad con línea de gas de 1/2" en todos los modelos
    • ¡Exclusivo! Aviso de mantenimiento Configuración de alertas : parpadeo de un código de advertencia para solicitar una revisión de servicio
    • Sistema de autodiagnóstico para una fácil instalación y servicio
    • La pantalla digital muestra el ajuste de temperatura y los códigos de mantenimiento
    • Sistema de ventilación directa de dos tubos diseñado para tubería de PVC (hasta 38 pies de tubería de PVC de 3" o 5 pies de tubería de PVC de 2")
    • Capacidad de gran altitud de hasta 8400 pies
    • Tamaño de proyecto comercial disponible de los ingenieros de aplicaciones de Rheem
    • Control remoto digital y cable de termostato de 10 pies incluidos
    • Protección contra congelamiento a -30°F

    Tecnología

    • Modelos de control múltiple: con enlaces traductores instalados de fábrica hasta 20 unidades
    • Programación de arranque en caliente: ayuda a minimizar la fluctuación en la temperatura del agua, conocida como "sándwich de agua fría", durante los períodos de operación frecuente de encendido/apagado
    • ¡Exclusivo! Envoltura de película de sobrecalentamiento con el mejor espacio libre de lado a lado de la industria de 1/2 pulgada

    Partes y Accesorios

    • Kit de bastidor EZ
    • Ventilación común: kits de cabecera de ventilación directa y aire ambiental
    • Sistema de tratamiento de agua AllClear®
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRGTH_C_indoor
    • Familia de productoTankless
    • Grupo de productosCommercial Gas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-10
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)27.5
    • Ancho (pulgadas)18.5
    • Profundidad (pulgadas)9.75
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)82
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Código ETIMEC000392
    • Nombre ETIMInstantaneous water heater
    • Código Uniclass 2015Ss_55_70_38_45
    • Descripción Uniclass 2015Instantaneous hot water supply systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 11 13
    • Título OmniClass Gas Instantaneous Hot Water Heaters