Publique sus productos
Mid Efficiency 7.0 GPM Direct Vent Indoor EcoNet Enabled Tankless Water Heater

Mid Efficiency 7.0 GPM Direct Vent Indoor EcoNet Enabled Tankless Water Heater

Traducido por Google,

Rheem RTG es una serie de calentadores de agua a gas sin tanque de eficiencia media y ultra bajo NOx diseñados para agua caliente continua

Eficiencia

  • .82 UEF-EE. UU.
  • .82 EF - Canadá
  • Con intercambiador de calor de cobre

Actuación

  • Habilitado para EcoNet: todos los productos sin tanque desde 2010 hasta el presente pueden conectarse a la aplicación móvil EcoNet a través del kit de accesorios EcoNet sin tanque (REWRA630TWH)
  • ¡Exclusivo! Configuración de ahorro de agua: al activarse, esta configuración puede ahorrar a los propietarios de viviendas hasta 1,100 galones de agua por año al reducir el flujo en el grifo hasta alcanzar la temperatura establecida (opcional)
  • ¡Lo mejor de la industria! Activación de caudal bajo: el caudal mínimo de 0,26 GPM y el caudal mínimo de activación de 0,40 GPM garantizan que el usuario recibirá agua caliente incluso en situaciones de baja demanda
  • Kit de bomba de recirculación listo: brinda agua caliente más rápida en el grifo y ahorra hasta 12,000 galones de agua por año

Fácil instalación y servicio

  • Compatibilidad con línea de gas de 1/2"
  • ¡Exclusivo! Configuración de aviso de mantenimiento: alerta al propietario, después de 500 horas de uso, para que llame para una verificación de servicio (opcional)
  • Sistema de ventilación concéntrica de 3"/5" con colector de condensado integrado
  • Se conecta a Metal Fab. Inc., ventilación concéntrica de 3"/5" sin adaptador

Tecnología

  • Para aplicaciones de mayor demanda, hay accesorios disponibles para vincular varias unidades en un sistema de carga compartida

Compatible con altitudes elevadas

  • Capacidad a gran altitud: hasta 8,400 pies de elevación sobre el nivel del mar

Bajas Emisiones

  • Quemador de ultra bajo NOx respetuoso con el medio ambiente que cumple con los requisitos de la regla 1146.2 de SCAQMD

La seguridad

  • ¡Exclusivo! Envoltura de película contra sobrecalentamiento Guardian OFW™: evita temperaturas peligrosas y proporciona el mejor espacio libre de lado a lado de la industria de 1/2 pulgada
  • ¡Exclusivo! Programación de arranque en caliente: minimiza las ráfagas de agua fría al permanecer en estado listo para disparar para las necesidades consecutivas de agua caliente

Más…

  • Control remoto digital y cable de termostato de 10 pies incluidos
  • Requiere fuente de alimentación de 120 V (solo modelos para interiores)
  • ¡Lo mejor de la industria! Protección contra congelamiento a -30°F
  • La temperatura máxima del agua es de 140 °F. Para aplicaciones de temperatura más alta, hay kits de actualización disponibles.

Especificaciones técnicas
  • Referenciarheem_rtg-64dv
  • Familia de productoTankless
  • Grupo de productosCommercial Gas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-12-18
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)25.63
  • Ancho (pulgadas)13.88
  • Profundidad (pulgadas)9.88
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Código ETIMEC000392
  • Nombre ETIMInstantaneous water heater
  • Código Uniclass 2015Ss_55_70_38_45
  • Descripción Uniclass 2015Instantaneous hot water supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 11 13
  • Título OmniClass Gas Instantaneous Hot Water Heaters