Publique sus productos
roda louvred ventilator SMOKEJET
roda louvred ventilator SMOKEJET
roda louvred ventilator SMOKEJET
roda louvred ventilator SMOKEJET
roda louvred ventilator SMOKEJET
    roda

    roda louvred ventilator SMOKEJET

    Traducido por Google,

    El SMOKEJET es un ventilador de lamas para ventilación natural y extracción de humos y calor. Es una unidad compacta, liviana y libre de mantenimiento disponible con una variedad de opciones de control y acabados que se adaptan a todas las aplicaciones industriales y comerciales. Los paneles laterales del ventilador están reforzados por secciones longitudinales internas. La unidad está hecha de aleación de aluminio resistente a la corrosión, AlMg3. Las lamas están controladas por un cilindro neumático provisto de una especial lubricación permanente o por un motor eléctrico. En caso de incendio, el sistema de liberación térmica se activa automáticamente e independientemente de todos los demás mecanismos de control. Las lamas de las lamas pueden ser de vidrio, policarbonato o aluminio. Debido a las dimensiones variables de la unidad y al rango de bridas adaptadoras, el SMOKEJET se puede instalar fácilmente en todas las construcciones de techos y paredes habituales, también como un sistema de ventilación natural y extracción de humo. Además, el SMOKEJET puede equiparse con mosquiteras.

    Especificaciones
    • - Individual customization for all roof openings up to 5.71 m²
      - Suitable for everyday ventilation (full ventilation at a louvre position of 90°)
      - Only one drive per unit necessary
      - Only one control cable necessary
      - Suitable for high snow and wind suction loads (SL 1500/ WL 3000)
      - Ideal for use on Northlight roofs and roofs with an inclination of 30° to 90°, as    well as in walls
      - All consoles are produced from high-strength castings
      - The pneumatic or electric drive is completely hidden inside the frame
      - Fire-resistance rating A1 (depending on the specification)
      - Low maintenance
      - The systems conform to DIN EN 12101-2 and VdS 2159 (depending on the    specification). The EC declaration of conformity is delivered with the product
      - The products contain no harmful materials and can be recycled

      FIELD OF APPLICATION
      - Flat roofs
      - Skylight systems
      - Northlight roofs

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSMOKEJET
    • Familia de productoVentilation
    • Grupo de productosRoof Ventilation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Nombre UNSPSCVentilation
    • Código UNSPSC401015
    • Código Uniclass 2015EF_65_40
    • Descripción Uniclass 2015Ventilation