Publique sus productos
VariDoor™ Acoustic Cabinet
VariDoor™ Acoustic Cabinet
VariDoor™ Acoustic Cabinet
VariDoor™ Acoustic Cabinet

    VariDoor™ Acoustic Cabinet

    Traducido por Google,

    VariDoorTM es el primer gabinete acústico variable de la industria con una superficie híbrida difusora/absorbente en el exterior cuando está cerrado. Cuando se abren las puertas del gabinete, la madera dura de RPG que difunde el tablón de madera maciza FlutterFree en el interior queda expuesta. Las puertas del gabinete se pueden colocar y ajustar con una cavidad de aire de profundidad variable (VDACTM) para alterar el tiempo de reverberación, controlar el eco de fluctuación y corregir problemas modales de baja frecuencia. VariDoorTM está diseñado para espacios de ensayo y grabación de usos múltiples en los que la flexibilidad es primordial.

    Especificaciones
    • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

      Product Material Composition - MDF Core with Veneer

      Product Acoustic Function - Hybrid

      Product Core Fire Rating - Class I or A

      Installation - VariDoorTM cabinets are supplied ready to hang with
      with RPG-provided integrated cleats.

      Weight - 10.00

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavaridoor
    • Familia de productoArchitectural Acoustics
    • Grupo de productosHybrid
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC012286
    • Nombre ETIMCabinet
    • Código Uniclass 2015Pr_80_77_28
    • Descripción Uniclass 2015Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStorage Cabinets
    • Número OmniClass23-21 19 15
    • Título OmniClass Specialty Casework