Publique sus productos
SecurGateLock - Security Door
SecurGateLock - Security Door
SecurGateLock - Security Door

    SecurGateLock - Security Door

    Traducido por Google,
    La puerta de seguridad SecurGateLock está diseñada para garantizar la unicidad de paso mientras mantiene un rendimiento óptimo. Con la función anti-tailgating y anti-piggybacking, el SecurLock garantiza la entrada de una persona a la vez. Con el sistema SecurGateLock instalado, el personal de seguridad puede reducirse o eliminarse por completo ahorrando decenas a cientos de miles de dólares por año. La validación del usuario en la entrada suele ser mediante tarjeta o biométrica. Tras la autorización de ACS con autorización de entrada válida, la puerta se abre y el usuario ingresa a la sección. Al ingresar al camino, el sistema anti piggybacking y anti tailgating está funcionando. Si el usuario es una sola persona, se le permitirá la entrada. Si se detecta un usuario no autorizado, la puerta se bloquea. La robusta estructura de la puerta está fabricada en acero soldado y acabado en chapa. Las versiones de mayor seguridad de SecurGateLock también pueden equiparse con vidrio a prueba de balas.
    Especificaciones
    • 1. Power Supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz. 2. Maximum power absorbed: 200W. 3. Working Temperature: - 10 °C / 55 °C - 14 °F / 131 °F. 4. Backup Battery: n.2 sealed lead-acid batteries to allow the right for functioning in case of lack of power. 5. Operating logic: programmable with microprocessor with n.1 lines RS232, n.1 RS485. 6. Accident prevention: security sensors on the doors upright both in enter and exit, and check system to grant the adjustment of the motor torque. 7. Transit speed: - 6 passages per minute in one direction; - 8/9 passages per minute in both directions (such data do not consider the possible working times due to utilization of card/badge readers). 8. Dimensions: Total dimensions: Height 2400 mm - 94 31/64" Width 1485 mm - 58 15/32" Length 1900 mm - 74 51/64" Passage dimensions: Height 2076 mm - 81 47/64" Width 900 mm - 35 7/16" Weight: 1200 Kg - 2645,54 lbs. 9. MCBF: 2 yrs. or 1 000 000 passages if the ordinary maintenance is properly applied. 10. MTTR: 1 h
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSecurGateLock
    • Familia de productoSecurity Doors
    • Grupo de productosMotorized Security Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2400
    • Ancho (mm)1485
    • Profundidad (mm)1900
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)1200
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCSecurity or access control systems
    • Código UNSPSC46171619
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Descripción Uniclass 2015Gates and turnstiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTurnstiles
    • Número OmniClass23-17 11 49
    • Título OmniClass Security Rated Door
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors