Publique sus productos
PR 449
PR 449
PR 449
PR 449

    PR 449

    Traducido por Google,

    PR 449 es una persiana bandera motorizada en la que la necesidad de materias primas como el acero y el cristal plasmate del típico estilo italiano la hacen particularmente elegante y capaz de hacerla sobria y al mismo tiempo segura para cualquier entrada. Se puede utilizar como sistema de control de acceso o solo o con los pasos PASS 107 LIGHT como entrada para minusválidos. Realizado con una estructura portante cilíndrica con motor que comanda una persiana de cristal.

    Especificaciones
    • 1. Power Supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz.

      2. Maximum power absorbed: 40W.

      3. Working Temperature: - 10 °C / 55 °C - 14 °F / 131 °F.

      4. Humidity: 90%.

      5. Motor: continuous power 24Vcc.

      6. Dimensions:

      Total dimensions:

      Height 1000 mm - 39 3/8"

      Length 975 mm - 38 11/32"

      Passage size (mm): Width 900 mm - 35 7/16".

      7. Weight: 45 Kg - 99,2 lbs.

      8. MCBF: 2 years o 1 000 000 of passages respecting the ordinary maintenance.

      9. MTTR: 1 hour.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPR-449
    • Familia de productoSwing Gate
    • Grupo de productosSwing Gate
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)975
    • Profundidad (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)45
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCSecurity or access control systems
    • Código UNSPSC46171619
    • Código Uniclass 2015Ac_20_85_63
    • Descripción Uniclass 2015Pedestrian security checking
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 56
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSecurity Gates
    • Número OmniClass23-29 13 23 11
    • Título OmniClass Waist Height Turnstiles
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors