Publique sus productos
SecurFlow - Turnstile
SecurFlow - Turnstile
SecurFlow - Turnstile

    SecurFlow - Turnstile

    Traducido por Google,
    SecurFlow maximiza el rendimiento de los peatones al tiempo que evita el tráfico en dirección opuesta. SecurFlow evita de forma segura el acceso desde un área no segura a una segura mientras optimiza el rendimiento. Los sistemas combinados de cámaras y sensores SecurFlow detectan con precisión objetos tan pequeños como 2 pulgadas cúbicas, ya sea arrojados ("volando") o abandonados dentro del portal. La estructura modular de SecurFlow se adapta a los requisitos arquitectónicos o limitaciones de espacio. Los modelos de dos y tres puertas se pueden combinar con un corredor de carril rápido de puerta batiente. El sistema de iluminación LED de SecurFlow tiene salidas dentro y fuera del portal que indican modos de funcionamiento o direcciones a los usuarios.
    Especificaciones
    • 1. Power Supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz. 2. Maximum power absorbed: 400W. 3. Working Temperature: - 10 °C / 55 °C - 14 °F / 131 °F. 4. Backup Battery: n.2 x 18 Ah sealed lead-acid batteries to allow the right for functioning in case of lack of power. 5. Operating logic: programmable with microprocessor with n.1 lines RS232, n.1 RS485. 6. Accident prevention: photocell on the vertical sides of the doors both at the entrance and the exit and torque control system. 7.Dimensions: Total dimensions: Height 2555 mm - 100 5/8" Width 900 mm - 35 7/16" Length 816 mm - 32 1/8" Passage dimensions: Width 600 mm - 23 5/8" 8. Weight: 40 Kg - 88,2 lbs. 9. MCBF: 2 yrs. or 1 000 000 passages if the ordinary maintenance is properly applied. 10. MTTR: 1 h.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSecurFlow-Turnstile
    • Familia de productoSecurity Doors
    • Grupo de productosMotorized Security Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2555
    • Ancho (mm)1294
    • Profundidad (mm)7798
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)1885
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCSecurity or access control systems
    • Código UNSPSC46171619
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_34_88
    • Descripción Uniclass 2015Stainless steel half height turnstiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTurnstiles
    • Número OmniClass23-21 35 23 11
    • Título OmniClass Detention Enclosures
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors