Publique sus productos
SecurTelLock - Security Door
SecurTelLock - Security Door
SecurTelLock - Security Door

    SecurTelLock - Security Door

    Traducido por Google,

    El SecurTelLock es un portal de seguridad de doble pasillo diseñado para garantizar el acceso exclusivo y mantener un flujo de personas óptimo. Gracias a sus funciones anti-acceso no autorizado, el SecurTelLock garantiza la entrada de una sola persona a la vez. Con el sistema SecurTelLock instalado, se puede reducir o incluso eliminar por completo el personal de seguridad, lo que supone un ahorro de entre decenas y cientos de miles de dólares al año.

    La validación del usuario en la entrada se realiza normalmente mediante tarjeta o sistema biométrico. Tras la autorización de acceso válida del sistema ACS, la puerta se abre y el usuario entra en la sección. En el camino de acceso, el sistema anti-acceso simultáneo y anti-acceso no autorizado está en funcionamiento. Si el usuario es una sola persona, se le permitirá el acceso. Si se detecta un usuario no autorizado, la puerta se bloquea. La robusta estructura de la puerta está fabricada en acero soldado con acabado de chapa metálica. Las versiones de mayor seguridad de la cerradura SecurTransLock también pueden equiparse con cristal antibalas.

    Especificaciones
    • 1. Power Supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz. 2. Maximum power absorbed: 400W. 3. Working Temperature: - 10 °C / 55 °C - 14 °F / 131 °F. 4. Backup Battery: n.4 sealed lead-acid batteries to allow the right for functioning in case of lack of power. 5. Operating logic: programmable with microprocessor with n.1 lines RS232, n.1 RS485. 6. Accident prevention: security sensors on the doors upright both in enter and exit, and check system to grant the adjustment of the motor torque. 7. Transit speed: - 6 passages per minute in one direction; - 12 passages per minute in both directions (such data do not consider the possible working times due to utilization of card/badge readers). 8. Dimensions: Total dimensions: Height 2650 mm - 104 21/64" Width 1200 mm - 47 1/4" Length 2000 mm - 78 47/64" Passage dimensions: Height 2300 mm - 90 9/16" Width 700 mm - 27 9/16" Weight: 1380 Kg - 3042,38 lbs 9. MCBF: 2 yrs. or 1 000 000 passages if the ordinary maintenance is properly applied. 10. MTTR: 1 h.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSecurTransLock
    • Familia de productoSecurity Doors
    • Grupo de productosMotorized Security Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2650
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)1200
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)1380
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCSecurity or access control systems
    • Código UNSPSC46171619
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Descripción Uniclass 2015Gates and turnstiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTurnstiles
    • Número OmniClass23-17 11 49
    • Título OmniClass Security Rated Door
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors