Publique sus productos
Swing Gate 330
Swing Gate 330
Swing Gate 330
Swing Gate 330

    Swing Gate 330

    Traducido por Google,
    El Swing Gate 330 es un portón motorizado donde la esencia de las materias primas como el acero y el vidrio están moldeadas por el típico ESTILO ITALIANO, para hacer las entradas particularmente elegantes y seguras. Este sistema para control de acceso está compuesto por dos o más gabinetes que a través de vidrios abatibles permiten la entrada y salida. Es posible tener el SWING GATE 330 con una puerta más grande para respetar la regla de desactivación. Además, el cliente puede elegir diferentes alturas de vidrio para aumentar la seguridad física de la puerta.
    Especificaciones
    • 1. Power Supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz. 2. Maximum power absorbed: 200W. 3. Working Temperature: - 10 °C / 55 °C - 14 °F / 131 °F. 4. Backup Battery: n.2 24 Ah engines for the movement of the wings, with safety lock when closing. In case of emergency opening wings. 5. Operating logic: Programmable by microprocessor with n. 1 RS485 and n. 1 RS232. 6. Accident prevention: Photocells on the walls of the passages both at the entrance and at the exit and a control system that guarantees the regulation of the torque of the engine. 7. Transit speed: 30 passes per minute ( excluding the action times of any badges ). 8. Dimensions: Total dimensions: Height 1000 mm - 39 3/8" Length 1600 mm - 63 1/32" Passage size (mm): Width 600 mm - 23 5/8" / 900 mm - 35 7/16". Weight: 300 Kg - 661,39 lbs (standard gate, 2 machine bodies). 9. MCBF: 2 years o 1 000 000 of passages respecting the ordinary maintenance. 10. MTTR: 1 hour.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSwing-Gate-330
    • Familia de productoSwing Gate
    • Grupo de productosSwing Gate
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)1600
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)150
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCGate barrier systems
    • Código UNSPSC46161510
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Descripción Uniclass 2015Gates and turnstiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 56
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSecurity Gates
    • Número OmniClass23-11 25 15 17
    • Título OmniClass Swinging Gates
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors