Publique sus productos
Speed Gate Vasari - Turnstile
Speed Gate Vasari - Turnstile
Speed Gate Vasari - Turnstile
Speed Gate Vasari - Turnstile

    Speed Gate Vasari - Turnstile

    Traducido por Google,
    VASARI es una puerta bidireccional motorizada. Desarrollado en colaboración con Pininfarina, es un modelo de diseño capaz de asegurar cualquier entrada. Es un sistema de control de acceso compuesto por dos o más cuerpos de máquinas que permiten la apertura/cierre del paso mediante el movimiento de los vidrios. Disponible en diferentes versiones, también se puede realizar en una versión más grande para permitir el paso de personas discapacitadas en cumplimiento de las normas pertinentes, o en versiones con altura variable de los cristales, para aumentar la seguridad física de la puerta.
    Especificaciones
    • 1. Power supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz. 2. Maximum power absorbed: 200W. 3. Working Temperature: - 10 °C / 55 °C - 14 °F / 131 °F. 4. Backup Battery: n.2 24Vcc engines for the movement of the doors, with safety lock when closing. In case of emergency opening doors. 5. Operating logic: Programmable by microprocessor with n. 1 RS485 serial line and n. 1 LAN. 6. Accident prevention: Photocells on the walls of the passages both at the entrance and at the exit and a control system that guarantees the regulation of the torque of the engine. 7. Transit speed: 30 passes per minute ( excluding the action times of any badges ). 8. Dimensions: Total dimensions: Height 1000 mm - 39 3/8" Length 1700 mm - 66 59/64" Passage size (mm): Width 600 mm - 23 5/8" / 900 mm - 35 7/16". Weight: 350 Kg - 771,69 lbs (standard gate, 2 machine bodies). 9. MCBF: 2 years o 1 000 000 of passages respecting the ordinary maintenance. 10. MTTR: 1 hour.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSpeedGateVasari
    • Familia de productoSwing Gate
    • Grupo de productosSwing Gate
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Profundidad (mm)1700
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)350
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCGate barrier systems
    • Código UNSPSC46161510
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_34_88
    • Descripción Uniclass 2015Stainless steel half height turnstiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTurnstiles
    • Número OmniClass23-29 13 23 11
    • Título OmniClass Waist Height Turnstiles
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors