Publique sus productos
SAND 100 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND 100 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND 100 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND 100 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND 100 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND 100 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors

    SAND 100 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors

    Traducido por Google,

    SAND 100 es una de las láminas corrugadas estructurales de mejor rendimiento de toda la gama. Caracterizado por la altura de las ondulaciones de 100 mm dispuestas a paso de 167 mm, para un desarrollo útil total de 500 mm.

    La característica principal de este perfil es la considerable capacidad, muy adecuado para la realización de pisos para techos en grandes edificios (aeropuertos, salas de exposiciones, centros comerciales) o donde la distancia entre los soportes es considerable.

    Especificaciones
    • SAND 100 can be used in various ways: in the Positive version as a structural element for non-composite floors or deck roofs, in the Negative version as a roofing and plugging element and in the CLS version for collaborating slab. 

      The following applications are available on the internal side: SANDnodrip non-woven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise and anti-condensation function.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSAND_100
    • Familia de productolamiere grecate
    • Grupo de productossand 100
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Nombre UNSPSCLaminate flooring
    • Código UNSPSC30161710
    • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Título OmniClass Laminated Rigid Profiles