La chapa ondulada SAND 40/200 se distingue por su capacidad portante, especialmente indicada en situaciones donde se requiere una gran distancia entre apoyos.
Con trastes de 40 mm de altura, también garantiza un alto caudal de agua y gracias a su ancho útil de 1000 mm es un perfil ventajoso durante la fase de colocación.
Sus principales características son:
Practicidad : la losa está provista de un pie de apoyo SAND para facilitar el montaje y evitar aplastar la greca superpuesta durante la instalación;
Seguridad : gracias al sistema SANDdry; el canalón de desagüe estudiado para reducir los inconvenientes ligados a evitar eventuales infiltraciones del agua del techo garantiza también en caso de eventuales subidas del agua por capilaridad que la misma sea traída en los aleros sin infiltraciones, también en las pendientes bajas.