Publique sus productos
SAND 40/100 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 40/100 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 40/100 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 40/100 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 40/100 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 40/100 - Corrugated metal sheets for roofing

    SAND 40/100 - Corrugated metal sheets for roofing

    Traducido por Google,

    SAND 40/100 es un perfil simétrico con excelentes propiedades estáticas, alta transitabilidad y mejores prestaciones en cuanto a capacidad que perfiles de igual altura griega.

    Resistente y de alto rendimiento, también tiene un valor estético que lo hace utilizable para falsos techos y revestimientos, así como en los contextos habituales de cobertura industrial y civil.

    Especificaciones
    • Available in three different widths: 600 mm, 800 mm, 900 mm. Slabs are produced in lengths to measure, according to specific customer requirements.

      The possible bending processes are: fixed radius bending, variable radius bending. The following applications are available on the internal side: SANDnodrip non-woven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise-anti-condensation function.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSAND_40_100
    • Familia de productolamiere grecate
    • Grupo de productossand 40
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Nombre UNSPSCLaminate flooring
    • Código UNSPSC30161710
    • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Título OmniClass Laminated Rigid Profiles