Publique sus productos
SAND A55 P600 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A55 P600 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A55 P600 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A55 P600 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A55 P600 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A55 P600 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors

    SAND A55 P600 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors

    Traducido por Google,

    La placa SAND A55 P600 tiene una geometría simétrica, caracterizada por el aspecto fuerte y marcado de las grecas, lo que la hace especialmente adecuada para su uso en el revestimiento de fachadas de edificios comerciales e industriales.

    Especificaciones
    • It is mainly used as a roofing slab, especially where a high load-bearing capacity is required.

      SAND A55 P600 can be ordered in the following versions: Positive (use as a dry slab), Negative (use in roofing) and CLS (for composite floors).

      The possible bending operations are: fixed radius bending, variable radius bending.

      The following applications are available on the internal side: SANDnodrip, non-woven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol, non-woven fabric with anti-noise and anti-condensation function.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSAND_A55_P600
    • Familia de productolamiere grecate
    • Grupo de productossand A55
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)55
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Nombre UNSPSCLaminate flooring
    • Código UNSPSC30161710
    • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Título OmniClass Laminated Rigid Profiles