SAND 35 pertenece a una nueva generación de cubiertas. Su innovador diseño ha permitido obtener, además de un elevado caudal, un excelente rendimiento en cuanto a anchura efectiva de cobertura. La chapa ondulada SAND 35 combina un ancho útil de 1000 mm con un solape del 4,7%;
Técnica: ranuras de 35 mm de altura con nervaduras, que garantizan altas capacidades de carga;
Practicidad: la losa está provista de un pie de apoyo SAND para facilitar el montaje y evitar el aplastamiento de la greca superpuesta durante la instalación;
Seguridad: gracias al sistema SANDdry, la canaleta de desagüe ha sido estudiada para reducir los inconvenientes ligados a evitar eventuales infiltraciones del techo de agua, garantiza también en caso de eventuales subidas de agua por capilaridad que la misma sea traída al alero sin infiltraciones , también en las laderas bajas.