Publique sus productos
SAND 38 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 38 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 38 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 38 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 38 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 38 - Corrugated metal sheets for roofing

    SAND 38 - Corrugated metal sheets for roofing

    Traducido por Google,

    La chapa ondulada SAND 38, gracias a su particular geometría con ranuras casi verticales, garantiza una alta resistencia a las cargas.

    Esta lámina ondulada, gracias a su resistencia, compacidad y versatilidad, encuentra aplicación en diversos contextos, desde naves industriales hasta pequeñas intervenciones.

    Especificaciones
    • SAND 38 is available in three different useful widths: 732 mm, 915 mm or 1098 mm. Slabs are produced in custom lengths, according to specific customer requirements.

      The possible bending processes are: fixed radius bending, variable radius bending. The following applications are available on the internal side: non-woven fabric SANDnodrip with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise-anti-condensation function.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSAND_38
    • Familia de productolamiere grecate
    • Grupo de productossand 38
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)38
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Nombre UNSPSCLaminate flooring
    • Código UNSPSC30161710
    • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Título OmniClass Laminated Rigid Profiles