Publique sus productos
SAND 27 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 27 - Corrugated metal sheets for roofing

    SAND 27 - Corrugated metal sheets for roofing

    Traducido por Google,

    SAND 27 es una de las láminas onduladas más versátiles y completas de toda la gama, gracias a la sofisticada geometría que incluye el canal de drenaje SANDdry y el elemento SANDsupport en el extremo SANDsupport .

    SAND 27 fue diseñado y desarrollado por nuestro equipo con la idea de combinar todas las ventajas en una sola lámina corrugada:

    Comodidad: desarrolla 1045 mm de ancho útil con un solape del 7,18%;

    Tecnología: Blanks de 27 mm de altura con refuerzos en las alas inferiores para aumentar su resistencia;

    Practicidad: la losa está provista de un pie de apoyo SANDsupport para facilitar el montaje y evitar el aplastamiento de la solapa de solape durante la instalación;

    Seguridad: gracias al sistema SANDdry, el canal de drenaje diseñado para evitar cualquier infiltración de agua, incluso en pendientes bajas.

    Especificaciones
    • SAND 27 is mainly used for industrial roofing and cladding, but its elegant appearance should not be underestimated for use in civil applications as well. 

      The possible bending processes are: fixed radius bending, variable radius bending. The following applications are available on the internal side: SANDnodrip non-woven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise-anti-condensation function.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSAND_27
    • Familia de productolamiere grecate
    • Grupo de productossand 27
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)27
    • Ancho (mm)1120
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Nombre UNSPSCLaminate flooring
    • Código UNSPSC30161710
    • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Título OmniClass Laminated Rigid Profiles