Publique sus productos
SAND 59 - Corrugated metal sheets for roofing and structural floors
SAND 59 - Corrugated metal sheets for roofing and structural floors
SAND 59 - Corrugated metal sheets for roofing and structural floors
SAND 59 - Corrugated metal sheets for roofing and structural floors

    SAND 59 - Corrugated metal sheets for roofing and structural floors

    Traducido por Google,

    SAND 59 es una lámina ondulada de 5 bandejas, apta para cualquier uso. Esta lámina ondulada desarrolla un ancho útil de 840 mm, con una distancia entre centros de ondulaciones de 210 mm.

    Gracias a la geometría particular, permite tener una superposición mínima, al mismo tiempo que garantiza la seguridad en términos de estanqueidad al agua.

    Especificaciones
    • SAND 59 can be used in various ways: in the Positive version as a structural element for non-composite floors or deck roofs, while in the Negative version as a roofing and plugging element.

      The following applications are available on the internal side: SANDnodrip non-woven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise-anti-condensation function.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSAND_59
    • Familia de productolamiere grecate
    • Grupo de productossand 59
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)59
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Nombre UNSPSCLaminate flooring
    • Código UNSPSC30161710
    • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Título OmniClass Laminated Rigid Profiles