Publique sus productos
SAND A75 P570 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A75 P570 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A75 P570 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A75 P570 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A75 P570 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A75 P570 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors

    SAND A75 P570 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors

    Traducido por Google,

    SAND A75 P570 es uno de los perfiles más tradicionales y solicitados en el sector de la construcción. La chapa ondulada estructural SAND A75 P570 encuentra aplicación principalmente como pavimento, especialmente donde es necesaria la instalación de productos de gran capacidad.

    Especificaciones
    • SAND A75 P570 can be ordered in the following versions: Positive (use as dry floor), Negative (use in coverage) e CLS (for load-bearing floor).

      The following applications are available on the internal side: non-woven fabric SANDnodrip with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise-anti-condensation function.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSAND_A75_P570
    • Familia de productolamiere grecate
    • Grupo de productossand A75
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Nombre UNSPSCLaminate flooring
    • Código UNSPSC30161710
    • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Título OmniClass Laminated Rigid Profiles