Publique sus productos
SAND 41 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 41 - Corrugated metal sheets for roofing

    SAND 41 - Corrugated metal sheets for roofing

    Traducido por Google,

    SAND 41, gracias a su geometría única, es un perfil para techos que representa la combinación perfecta de rendimiento, estética y comodidad.

    El paso de griego de 200 mm, asistido por un ancho útil de 1000 mm, permite que esta chapa ondulada ofrezca un alto rendimiento en términos de capacidad de carga, y al mismo tiempo sea económicamente ventajoso.

    Especificaciones
    • Thanks to the system SANDdry, the drainage channel studied to reduce the inconveniences linked to avoid eventual infiltrations of the roof water, guarantees also in case of eventual rising of the water for capillarity that the same one is brought in eaves without infiltrations, also in the low slopes.

      The coverage has a limited incidence of overlap, and its aesthetically pleasing appearance makes it an extremely versatile profile for both industrial and civil use.

      The following applications are available on the internal side: SANDnodrip non-woven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise-anti-condensation function.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSAND_41
    • Familia de productolamiere grecate
    • Grupo de productossand 41
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Nombre UNSPSCLaminate flooring
    • Código UNSPSC30161710
    • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Título OmniClass Laminated Rigid Profiles