Publique sus productos
SAND 40/300 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 40/300 - Corrugated metal sheets for roofing

    SAND 40/300 - Corrugated metal sheets for roofing

    Traducido por Google,

    SAND 40/300 es un perfil único en el mercado, diseñado para ser una combinación perfecta entre amplitud de cobertura, estética y desempeño.

    Con un paso de griego de 300 mm, esta chapa ondulada desarrolla un ancho útil de 1200 mm, lo que la convierte en una de las cubiertas más asequibles de la gama, asegurando un buen rendimiento en cuanto a capacidad de carga.

    Especificaciones
    • SAND 40/300 is equipped with a SANDsupport foot to facilitate the assembly and avoid crushing of the overlapping corrugated sheet during installation.

      A low incidence of overlap, combined with an aesthetically pleasing appearance, make SAND 40/300 an ideal profile for use in both industrial and civil applications.

      The following applications are available on the internal side: SANDnodrip non-woven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise and anti-condensation function.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSAND_40_300
    • Familia de productolamiere grecate
    • Grupo de productossand 40
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Nombre UNSPSCLaminate flooring
    • Código UNSPSC30161710
    • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Título OmniClass Laminated Rigid Profiles