Publique sus productos
SAND 65 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 65 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 65 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 65 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 65 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 65 - Corrugated metal sheets for roofing

    SAND 65 - Corrugated metal sheets for roofing

    Traducido por Google,

    SAND 65 es una lámina única en el mercado, diseñada y concebida para ofrecer excelentes prestaciones en cuanto a capacidad portante.

    Este modelo de chapa ondulada está especialmente indicado para aplicaciones estructurales en seco, o como encofrado desechable para losas de hormigón.

    Además, gracias a su particular geometría, permite alcanzar excelentes valores de capacidad y garantiza la transitabilidad. Por su importante altura de greca, esta chapa ondulada permite una mayor seguridad de estanqueidad en el caso de parcelas de poca pendiente, frente a soluciones más tradicionales.

    Especificaciones
    • Available in three different widths: 600 mm, 750 mm, 900 mm. Slabs are produced in lengths to measure, according to specific customer requirements.

      The following applications are available on the internal side: SANDnodrip non-woven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise and anti-condensation function.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSAND_65
    • Familia de productolamiere grecate
    • Grupo de productossand 65
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Nombre UNSPSCLaminate flooring
    • Código UNSPSC30161710
    • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Título OmniClass Laminated Rigid Profiles