Publique sus productos
SAND A55 P800 - Corrugated metal sheets for roofing and structural floors
SAND A55 P800 - Corrugated metal sheets for roofing and structural floors
SAND A55 P800 - Corrugated metal sheets for roofing and structural floors
SAND A55 P800 - Corrugated metal sheets for roofing and structural floors

    SAND A55 P800 - Corrugated metal sheets for roofing and structural floors

    Traducido por Google,

    SAND A55 P800 es una lámina ondulada con una sección única en el mercado. Desarrolla un ancho útil de recubrimiento de 800 mm, con intereje entre ondulaciones de 160 mm.

    Representa una de las soluciones más eficientes de la gama; su geometría permite obtener altas capacidades sin afectar el ancho útil de cobertura, que se encuentra entre los más grandes de su categoría. Sus características lo convierten en un perfil ventajoso para el usuario.

    Especificaciones
    • SAND A55 P800 is mainly used as a structural support element, but it is also particularly appreciated in roofing and plugging of industrial buildings.

      SAND A55 P800 can be ordered in the following versions: Positive (use as dry floor), Negative (use in coverage).

      The following applications are available on the internal side: non-woven fabric SANDnodrip with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise-anti-condensation function.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSAND_A55_P800
    • Familia de productolamiere grecate
    • Grupo de productossand A55
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)55
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Nombre UNSPSCLaminate flooring
    • Código UNSPSC30161710
    • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Título OmniClass Laminated Rigid Profiles